Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las carcasas DEUTSCH DTP proporcionan soluciones para aplicaciones de energía.

Descripción general de la serie

  • Compatible con contactos de tamaño 12 (25 amperios)
  • De 10 AWG a 14 AWG (de 6.00 mm² a 2.00 mm²)
  • Diseños de 2 y 4 cavidades
  • Montaje en línea, con brida o en PCB
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Sujetador integrado para el acoplamiento
  • Los bloqueos de cuña confirman la alineación y retención de contactos
  • Accesorios disponibles: fundas, empaques, clips de montaje
  1. Descripción de la familia DEUTSCH DT e instrucciones de montaje (inglés)

Conoce nuestros conectores DEUTSCH DT, DTM y DTP probados en el campo para aplicaciones de entornos difíciles. En este video, se presentará una descripción general de los conectores e instrucciones para poner y quitar los contactos, así como para conectarlos y desconectarlos.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector DTP?

R:     Los conectores DEUTSCH DTP sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable y de cable a placa. Los conectores DTP se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores DTP?

R:     Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

LEE MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES DEUTSCH DTP

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a panel

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Modificación de conector  Adaptador de la funda contráctil, Brida soldada, Brida soldada, tapa de cierre, Tapa de cierre

  • Código de sellado de conector  Sello E, Sello N

  • Posición de cavidad ciega  1, 2, 0

  • Número de posiciones  2, 4

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 200

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 200

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°, 90°

  • Color del producto  Gris, Negro, Verde

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 12

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 2.39, 2.4

  • Diámetro de pin de conexión (in) .094

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 25

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 GF15, PA GF

  • Distancia entre pines (mm) 6.7, 6.71

  • Distancia entre pines (in) .264

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.46 – 4.01, 3.4 – 4.32, 2.5 – 4, 3.4 – 4.3, 3.4 – 4.9

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .098 – .157, .134 – 1.95, .134 – .169, .134 – .17, .097 – .158, .134 – .195

  • Ancho de producto (mm) 18.4, 18.6, 21.5, 22, 22.1, 25.4, 26.9, 41, 42.24, 53.3

  • Ancho de producto (in) .724, .732, .846, .866, .87, 1, 1.06, 1.614, 1.663, 2.1

  • Altura del conector (mm) 28.5, 34.6, 36.4, 47.17, 47.3, 47.4, 49, 60

  • Altura del conector (in) 1.122, 1.36, 1.43, 1.857, 1.86, 1.87, 1.93, 2.36

  • Distancia entre filas (mm) 10.16, 10.2

  • Distancia entre filas (in) .4

  • Longitud del producto (mm) 18.6, 22, 22.1, 22.4, 24.4, 26.1, 26.6, 27.1, 38.1, 38.58, 59.77

  • Longitud del producto (in) .732, .866, .87, .881, .96, 1.03, 1.05, 1.07, 1.5, 1.519, 2.353

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  Prueba de llama de 20 mm según el estándar UL-94, UL 94V-0

  • Grado IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible con organizaciones o normas  SAE J2030

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel, Caja, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1, 100, 250

Otro

  • Requiere mantenimiento  No, Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D486-CH8172

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.