Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Cabezal mixto e híbrido
No
-
Forma del conector
Rectangular
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de secciones
1
-
Número de posiciones de señal
0
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto, Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12, 24
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC)
12, 24, 48
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris, Negro
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión
2.39 mm [ .094 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
25
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Tornillo de montaje
-
Característica del montaje en panel
Con
-
Orificios de montaje
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Sin llave
-
Tipo de retención de la conexión
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
.78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longitud del conector (mm)
26.8, 42.34
-
Longitud del conector (in)
1.055, 1.667
-
Ancho del conector (mm)
34.93, 54.1
-
Ancho del conector (in)
1.375, 2.13
-
Altura del perfil desde la PCB (mm)
26.8, 36.5
-
Altura del perfil desde la PCB (in)
1.055, 1.437
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
125, 384
Otro
-
Número de interfaz
DTP04-4P
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D486-H342