Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las carcasas DEUTSCH DT están disponibles en varias modificaciones, diseñadas para ofrecer flexibilidad y rendimiento.

Descripción general de la serie

  • Admite contactos de tamaño 16 (13 amperios)
  • De 14 AWG a 20 AWG (de 2.50 mm² a 0.50 mm2)
  • Diseños de 2, 3, 4, 6, 8 y 12 cavidades
  • Montaje en línea, con brida o en PCB
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Sujetador integrado para el acoplamiento
  • Los bloqueos de cuña confirman la alineación y retención de contactos
  • Accesorios disponibles: carcasas posteriores, fundas, tapas antipolvo, juntas, clips de montaje
  1. Descripción de la familia DEUTSCH DT e instrucciones de montaje (inglés)

Conoce nuestros conectores DEUTSCH DT, DTM y DTP probados en el campo para aplicaciones de entornos difíciles. En este video, se presentará una descripción general de los conectores e instrucciones para poner y quitar los contactos, así como para conectarlos y desconectarlos.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector DT?

R:     Los conectores DEUTSCH DT sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para las aplicaciones de cable a cable, de cable a placa y de cable a dispositivo. Los conectores DT se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

 

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores DT?

R:     Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES DEUTSCH DT

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Barra colectora a cable, Cable a cable

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables, Barra colectora

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Código de sellado de conector  Sello E

  • Modificación de conector  (1) Bus de 2 pines, Brida sellada, tapa de cierre

  • Número de posiciones  2, 12

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Gris, Marrón, Negro

  • Conector y código de polarización  A, B, D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 16

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.5, 1.59

  • Diámetro de pin de conexión (in) .06, .063

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Polarización

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en barra colectora, Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 GF15, PA GF

  • Distancia entre pines (mm) 4.44, 5.46, 5.5, 9.12

  • Distancia entre pines (in) .175, .215, .216, .359

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.23 – 3.68, 1.4 – 2.5, 1.35 – 3.05

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .088 – .145, .053 – .12, .055 – .1

  • Ancho de producto (mm) 17.15, 40.56, 46.2, 51.5, 88.34

  • Ancho de producto (in) .675, 1.597, 1.81, 2.028, 3.478

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 14

  • Altura del conector (mm) 17, 17.02, 22.25, 38.99, 44.07, 60.2

  • Altura del conector (in) .669, .67, .876, 1.535, 1.735, 2.37

  • Distancia entre filas  4.45 mm [ .175 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .52 – 1.3

  • Longitud del producto (mm) 17.1, 44.02, 46.18, 47.19, 50.62, 51.89

  • Longitud del producto (in) .673, 1.733, 1.818, 1.858, 1.993, 2.043

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  No probado, Prueba de llama de 12 mm según el estándar UL-94, UL 94V-0

  • Grado IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible con organizaciones o normas  SAE J2030

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Caja

  • Cantidad por empaque  1, 96, 100, 250, 950

Otro

  • Requiere mantenimiento  No, Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D487-CH8172

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.