Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Estilo de pata
Orificio pasante
Características de la configuración
-
Número de filas
2
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
28, 32, 40
Características eléctricas
-
Resistencia de contacto (mΩ)
20
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
1000
Características del cuerpo
-
Estilo de marco
Abierto, Escalera
-
Material de manga
Latón/Cobre
-
Material de recubrimiento de la manga
Estaño/plomo
-
Tamaño de conector
Norma
Características del contacto
-
Tipo de zócalo IC
DIP
-
Tipo de contacto
Pin
-
Tipo de contacto de acoplamiento
Doble hoja
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
60
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin
3 mm [ .118 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT GF30, Poliéster
-
Color de la carcasa
Negro
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB
5.1 mm [ .2 in ]
-
Distancia entre filas
15.24 mm [ .6 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D625-800072