Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor HTU21D es un sensor de humedad y de temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación.  El sensor puede funcionar de 1,5 V a 3,6 V, tiene funciones de resolución seleccionable, detección de batería baja y capacidad de suma de comprobación. El HTU21D tiene un modo de reposo de bajo consumo de energía para aplicaciones sensibles a la variación de tensión. El sensor MS5637 es un sensor de presión y temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación. El sensor puede funcionar con una potencia de 1,5 V a 3,6 V. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un ADC Σ de 24 bits de potencia ultrabaja con coeficientes internos calibrados de fábrica. El sensor del sistema de temperatura de la serie (TSYS)01 es un sensor de temperatura autónomo que se calibra por completo durante la fabricación. El sensor puede funcionar con una potencia de 2,2 V a 3,6 V. El TSYS01 tiene un modo de reposo de bajo consumo de energía para aplicaciones sensibles a la variación de tensión. El sensor MS8607 es un sensor de presión, humedad y temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación. El sensor puede funcionar con una potencia de 1,5 V a 3,6 V. El MS8607 es ideal para aplicaciones de estaciones meteorológicas integradas en dispositivos compactos y cualquier aplicación en la que se requiera monitoreo de presión, humedad y temperatura. El TSD305-1C55 es un sistema de medición de temperatura sin contacto ubicado en un encapsulado TO5. La serie TSD incluye un sensor infrarrojo (termopilas) y un acondicionador de señal del sensor.

Ventajas

  • Rango de humedad relativa: del 0 % al 100 % (sensor HTU21D)
  • Rango de presión de funcionamiento: 300 mbar a 1200 mbar (sensor MS5637)
  • Rango de presión de funcionamiento: de 300 mbar a 1200 mbar y rango de humedad relativa de 0 % a 100 % al mismo tiempo (sensor MS8607)
  • Mide la temperatura de -40 °C a 125 °C, precisión de 0,1 °C a 0,5 °C (sensor TSYS0101)
  • Medición de temperatura sin contacto de 0 °C a 100 °C (TSD305-1C55)
  • Compatible con la configuración ARDUINO/Genuino  
Esquema: protector contra la intemperie TE

Esquema: PROTECTOR CONTRA LA INTEMPERIE MEAS PARA PLACA MADRE ARDUINO/Genuino

Dimensiones PROTECTOR CONTRA LA INTEMPERIE MEAS PARA PLACA MADRE ARDUINO/Genuino

Dimensiones (mm) PROTECTOR CONTRA LA INTEMPERIE MEAS PARA PLACA MADRE ARDUINO/Genuino

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Interfaz estándar para el protector contra la intemperie:
El protector contra la intemperie puede conectarse al host con la definición estándar de ARDUINO/Genuino. Tiene un conector estándar que se puede conectar a la placa madre ARDUINO/Genuino.

 

El sensor TSYS01 puede separarse del protector contra la intemperie:
el sensor TSYS01 puede separarse de la placa; solo hay una pequeña conexión de la placa con el sensor TSYS01 (con una PCB pequeña); el sensor con una PCB pequeña se puede cortar de la PCB principal a prueba de la intemperie, luego se pueden soldar cuatro cables para conectar la placa del sensor y la placa resistente a la intemperie.

 

El sensor externo u otro modelo se puede soldar en el protector contra la intemperie:
hay 64 almohadillas con orificios para enchufe que se pueden usar para soldar los dispositivos externos y luego se pueden enchufar a la placa madre para la prueba.  

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos