Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El conector con codo Raychem ETP permite una transición de un codo de operación sin carga de 600 A a una interfaz de operación con carga de 200 A. Esta interfaz permite realizar pruebas en directo o agregar un conector de operación con carga de 200 A, un protector de codo o un codo con conexión a tierra.

Se ofrece una conexión sumergible totalmente apantallada de conformidad con el estándar IEEE 386.

Estos ETP son intercambiables con los productos de otros fabricantes que cumplen con esta norma.

barra gris

Características principales

  • Las roscas internas admiten fácilmente el perno del codo de 200 A
  • Disponible en 15 kV, 28 kV o 35 kV del lado de 600 A y 15 kV o 25 kV del lado de 200 A
  • Aislamiento de caucho EPDM curado con peróxido de alta calidad
barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Los conectores con codo de operación con carga Raychem de TE forman parte del programa de capacitación en instalación de TE?

Respuesta: Sí, los conectores con codo ETP forman parte de nuestro programa de capacitación. Podemos ofrecer diferentes opciones de capacitación en instalación en función de tus necesidades. Esto abarca desde demostraciones de productos in situ hasta cursos de capacitación completos en una de nuestras instalaciones de capacitación internacionales. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Los codos Raychem de TE son compatibles con los productos de otros proveedores?

Respuesta: De acuerdo con las especificaciones IEEE-386, los conectores de codo de diferentes fabricantes deben funcionar de la misma manera que todos los codos de operación con carga y los codos de operación sin carga.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de buje  200A

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 28, ≤ 15, ≤ 35

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Aluminio, Cobre

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de seccionador de carga  Tapón para codo

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ELB-ETP

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos