Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor de fuerza de compresión media de la serie FC22 permite incursionar en nuevos mercados a los que antes no se podía acceder debido a limitaciones de costo y rendimiento.

El sensor FC22 ofrece cero e intervalo normalizados para lograr intercambiabilidad y se compensa térmicamente por los cambios en cero e intervalo respecto de la temperatura. El sensor FC22 incorpora la tecnología de sensores de MEAS, que utiliza galgas extensométricas piezorresistivas de silicio micromecanizadas y fusionadas con vidrio de alta temperatura en un sustrato de acero inoxidable de alto rendimiento. La tecnología de sensores de TE elimina las resinas epoxi orgánicas sensibles al envejecimiento que se utilizan en los diseños tradicionales de celdas de carga, lo cual proporciona una excelente estabilidad a largo plazo del intervalo y del cero. El sensor FC22 mide la fuerza directa y, por lo tanto, no está sujeto a la fatiga de los moldes de plomo, algo que suele suceder en los diseños de la competencia, que utilizan una cápsula de presión incrustada dentro de una cavidad rellena de gel de silicona. Al funcionar con tensiones muy bajas, los sensores de TE tienen una duración prevista prácticamente ilimitada, una resolución superior y alta capacidad de sobrecarga. La optimización de costos del sensor FC22 da vida a tus productos de fabricantes de equipos originales (OEM), independientemente de que necesites miles o millones de celdas de carga por año. 

Beneficios

  • Rangos de 10 a 100 lbf 
  • Salidas de alto nivel o mV 
  • Intercambiable 
  • Diseño compacto y fácil de colocar
  • Conformidad con CE
  • Tamaño pequeño
  • Bajo nivel de ruido
  • Resistente: alta capacidad de sobrecarga
  • Alta confiabilidad
  • Baja desviación
  • Duración prevista prácticamente ilimitada
  • Menos errores por descentrado
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Protección contra polaridad inversa

Aplicaciones

  • Bombas de infusión médica
  • Efectores finales de robótica
  • Control de fuerza variable
  • Detección de carga y compresión
  • Máquinas de ejercicio
  • Bombas
  • Detección de contactos
  • Pesaje
  • Electrodomésticos
Barra naranja
Barra naranja

Otros sensores para aplicaciones de bombas médicas

  

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celda de carga de compresión OEM

Características eléctricas

  • Rango total (lbf) 10, 25, 50, 100

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±1

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V, 100 mV/V, 150 mV/V

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±0.05

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±0.05

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSE0001

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos