Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión
Cubierta – Salida del cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
PA
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables (mm)
9.9, 12.7, 14.1, 16.7, 21.5
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables (in)
.39, .5, .555, .657, .846
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector
Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
400, 500, 700, 1000, 1500
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-H3399-B128