Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La nueva gama de insertos de TE Connectivity para conectores de alto rendimiento cumple con la norma EN45545 Norma europea sobre la retardación al fuego para materiales y productos en material rodante ferroviario. Los nuevos insertos de TE cumplen con los requisitos R22 y R23 establecidos en el nivel HL3. Tienen un rango de temperatura de funcionamiento que se extiende de -40 °C a 125 °C. Los insertos modulares proporcionan a los clientes un alto nivel de flexibilidad a la hora de configurar sistemas de conectores ferroviarios. Se pueden configurar para sujetar en cualquier lugar entre 1 y 216 pines, y permitir que la señal, los datos y la energía se transmitan a través de un solo conector.

16 A

Clasificación de corriente (A)

500 V

Voltaje del circuito de alimentación (V)

-40 °C

Temperatura de funcionamiento mínima

125 °C

Temperatura de funcionamiento máxima

ESPECIFICACIONES

  1. EN45545: Protección contra incendios en vehículos ferroviarios - Aplicaciones ferroviarias
  2.  EN61984: Conectores - requisitos y pruebas de seguridad 
  3. EN 50467: Conectores eléctricos - requisitos y pruebas - Aplicaciones
    ferroviarias
  4. IEC 60512: Conectores para equipos electrónicos - Prueba y
    mediciones
  5. IEC 60664-1: Coordinación de aislamiento para equipos dentro de sistemas de bajo voltaje
    (Parte 1)
  6. EN 61373: Equipos de material rodante - Ensayo de golpes y vibraciones -
    Aplicaciones ferroviarias

APLICACIONES

Material rodante:
1. Convertidores de tracción
2. Distribución de energía
3. Cables de acoplamiento entre vagones
 

BENEFICIOS

  1. Cumplimiento de las normas de seguridad
  2. Conexión eléctrica confiable
  3. Alta flexibilidad y posibilidad de crear una interfaz personalizada
  4. Ahorro de tiempo con fácil montaje de los insertos modulares
  5. Disminuya el costo de instalación con el diseño de modularidad del sistema
     
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de inserto para conector rectangular  Inserto para contactos

Características de la configuración

  • Número de posiciones  10, 18, 32, 46

Características eléctricas

  • Tensión de circuito de alimentación (V) 500

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Configuración de polos  10, 18, 32, 46

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 16

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Terminal de engarce

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 12

  • Calibre del cable (mm²) .14 – 4

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  5, 10

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-H3399-IN722

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos