Las carcasas DEUTSCH HD10 son conectores termoplásticos, cilíndricos y sellados a prueba de factores ambientales que cuentan con un anillo de acoplamiento para acoplarlos. Los conectores HD10 están disponibles con diseños de 3 a 9 cavidades y admiten contactos DEUTSCH de tamaño 4, 12 o 16 (100 a 13 amperios).
Obtenga información sobre nuestros conectores DEUTSCH HD10 sellados ambientalmente que se utilizan en gran medida para conexiones de diagnóstico en las industrias de camiones, agrícola, marítima, minera y de construcción. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.
R: Los conectores DEUTSCH HD10 sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable y de cable a placa. Los conectores HD10 se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
R: Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Conector mixto e híbrido No
Forma del conector Circular
Tipo de conector y de carcasa Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho
Sistema de conectores Cable a cable, Cable a panel
Sellable Sí
Función principal de bloqueo Integrado en la carcasa
El conector y el contacto se conectan a Alambres y cables
Características de la configuración
Posición de cavidad ciega H, J, 0
Código de sellado de conector Sello E
Modificación de conector Cavidades bloqueadas, Con anillo de acoplamiento, J1939 Type II, Llave retirada de la parte delantera de la brida, Parte posterior roscada, Parte posterior sin rosca
Número de posiciones 3, 5, 6, 9
Características eléctricas
Voltaje de funcionamiento (VDC)250
Voltaje de funcionamiento (VAC)250
Arquitectura del voltaje nominal (V)12, 24, 48
Características del cuerpo
Ángulo de salida del cable 180°
Color del producto Gris, Negro, Verde
Características del contacto
Tipo de contacto Enchufe, Pin
Tamaño de contacto Tamaño 12, Tamaño 16
Diámetro de pin de conexión (mm)1.59, 1.6, 2.4
Diámetro de pin de conexión (in).063, .094
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)13, 25
Fijación mecánica
Alineación de conexión Con
Aseguramiento de la posición del terminal No
Tipo de alineación de conexión Nervadura de polarización, Polarización, Ranura de polarización
Alivio de tensión Añadir por accesorio, Sin
Tipo de montaje del conector Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
Material de la carcasa PA 66 GF15, PA GF, Plástico
Dimensiones
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)2.54 – 3.81, 1.3 – 3.1, 2.5 – 3.8, 1.35 – 3.05, 1.3 – 3, 3.4 – 4.3
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in).1 – .15, .053 – .12, .134 – .17
Altura del conector (mm)40.6, 40.9, 41.1, 41.28, 41.5, 41.6, 42.2
Altura del conector (in)1.6, 1.61, 1.62, 1.625, 1.63, 1.64, 1.66
Longitud del producto (mm)21.9, 25.4, 27.1, 29, 29.6, 30.9, 31.5, 32.3, 32.5, 36.5, 36.9, 38.9, 40.5, 42.18
Longitud del producto (in).86, 1, 1.07, 1.14, 1.16, 1.22, 1.24, 1.27, 1.28, 1.44, 1.45, 1.53, 1.59, 1.66
Condiciones de uso
Temperatura de funcionamiento (máx.) 125 °C [ 257 °F ]
Rango de temperatura de funcionamiento '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
Aplicación de circuitos Potencia
Estándares de la industria
Índice de flamabilidad UL Prueba de llama de 20 mm según el estándar UL-94
Grado IP IP68, IP6K9K
Características del empaquetado
Método de empaque Caja, Encapsulado
Cantidad por empaque 1, 25, 250
Otro
Requiere mantenimiento Sí
Posibilidad de asegurar la posición del conector No
Número de referencia
Número interno de TECAT-H3910-CH8172
Documentos Relacionados
Catálogo en formato flipbook
Transporte industrial y comercial: terminales y conectores (inglés)TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.
Connector Selector
Selector de conectores (inglés)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.