Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Estilo de pata
Orificio pasante
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
1
Características eléctricas
-
Resistencia de contacto (mΩ)
10
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
1000
Características del cuerpo
-
Estilo de marco
Abierto, Portador de película
-
Material de recubrimiento de la manga
Estaño
-
Tamaño de conector
Cero
Características del contacto
-
Tipo de zócalo IC
DIP
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Tipo de contacto de acoplamiento
Cuatro contactos
-
Material base de contacto
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Fabricación de contactos
Macizo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
25
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud de pin
3.18 mm [ .125 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB
0 mm [ 0 in ]
-
Distancia entre filas
7.62 mm [ .3 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
5000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-H744-SO1399