Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los cabezales LEAVYSEAL están diseñados para aplicaciones de alta vibración y ofrecen múltiples opciones de sellado.

Descripción general de la serie:

  • Admite tamaños de contactos de 6.3/4.8 K (hasta 40 amperios), 2.8 (hasta 40 amperios) y 1.5 K (hasta 20 amperios)
  • De 6.00 mm² a 0.20 mm2
  • Diseños de 15, 18, 21, 22, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92 y 124 cavidades
  • Montaje en línea, con brida o en PCB
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Palanca para el acoplamiento
  • El bloqueo secundario integrado confirma la alineación y retención de contactos
  • Accesorios disponibles: carcasas posteriores, bridas, correderas de bloqueo, cubiertas de sellado
  1. Descripción general del conector LEAVYSEAL e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga información sobre nuestros conectores LEAVYSEAL de servicio pesado, que cuentan con un bloqueo de palanca para el acoplamiento. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector LEAVYSEAL?

R:    Los conectores a prueba de factores ambientales LEAVYSEAL de TE Connectivity están diseñados para aplicaciones de cable a cable, de cable a placa y de cable a dispositivo. Los conectores LEAVYSEAL se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas de los conectores LEAVYSEAL?

R:    Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES LEAVYSEAL

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Rectangular

  • Cabezal mixto e híbrido  No, Sí

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a dispositivo, Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de posiciones de potencia  6

  • Modificación de conector  Brida sellada

  • Número de posiciones de señal  62, 92, 120, 124, 148, 168

  • Número de secciones  1, 2, 4

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Horizontal, Vertical

  • Número de posiciones  2, 21, 39, 46, 62, 92, 120, 124, 154, 168

  • Número de filas  1, 3, 4, 6, 8

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 28, 36, 260

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 42

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 36, 42

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 42

  • Voltaje nominal (máx.) (VAC) 42

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A, A-B, B, C, C-D, E

  • Color del producto  Azul, Gris, Negro, Verde

Características del contacto

  • Ancho de terminal tab (mm) 1.5, 2.8, 3, 9.5

  • Ancho de terminal tab (in) .059, .11, .118, .374

  • Tamaño de contacto  1.5 mm, 2.8 mm, 3mm, 9.5 mm

  • Grosor de terminal tab (mm) .6, .64, .8, 1.2

  • Grosor de terminal tab (in) .025, .031, .047

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Plata (Ag)

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 20, 23, 40, 45

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Orificios de montaje  Con, Sin

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa

  • Retención de la conexión  Con

  • Característica del montaje en panel  Con, Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Nervadura de polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 GF25

  • Distancia entre pines (mm) 2.5, 3, 4, 5, 6, 16.5

  • Distancia entre pines (in) .098, .118, .157, .196, .197, .236, .649

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.57, 1.6

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .062, .063

  • Longitud del conector (mm) 58, 76, 112.6, 120, 132, 138

  • Longitud del conector (in) 2.28, 2.992, 4.433, 4.72, 5.19, 5.196, 5.43

  • Ancho del conector (mm) 38, 48, 49, 53.6, 57.6, 112.6, 138

  • Ancho del conector (in) 1.482, 1.89, 1.93, 2.11, 2.268, 2.27, 4.43, 5.433

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 34.6, 36.2, 36.3, 37.5, 42.45, 44.8

  • Altura del perfil desde la PCB (in) 1.362, 1.425, 1.429, 1.48, 1.671, 1.76

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 212, 266

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 140, -40 – 125, -30 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257, -40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248

Operación/aplicación

  • Con protección  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67, IP69K, IP6K9K

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  6, 12, 16, 25, 32, 50, 90, 105

  • Método de empaque  Bandeja, Bandeja/caja, Caja, Pieza suelta

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-L489-H342

Documentos Relacionados

LEAVYSEAL, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.