Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto
Cilíndrico
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω)
1.25K, 2.5K, 5K, 7.5K, 10K
-
Voltaje de entrada (máx.) (VDC)
42
-
Corriente de funcionamiento del limpiaparabrisas (máx.) (mA)
10
Características del cuerpo
-
Material de caja
AL
-
Peso del producto (g)
24, 26, 29, 33, 37, 43, 46
Dimensiones
-
Diámetro del producto (in)
0.37
-
Rango de recorrido máximo (mm)
12.5, 25, 50, 75, 100, 125, 150
-
Rango de recorrido máximo (in)
.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 150 °C [ -22 – 300 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Linealidad (%)
0.5, 1
-
Expectativa de vida útil (Cycles)
25000000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-LDP0003