Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características del producto

Conectores M.2

  • Paso de 0,5 mm con 67 posiciones
  • Diseñado para módulos de una o dos caras
  • Disponible en varias opciones de tecleado para las tarjetas de módulo
  • Compatible con PCI Express 3,0, USB 3,0 y SATA 3,0
  • Elección de la altura, la posición, el diseño y la opción de tecleado
  • Disponible en varias alturas
  1. De tamaño miniatura, pero de grande en posibilidades (inglés)

La línea de productos M.2 NGFF es una transición natural de la tarjeta mini y la tarjeta mini de media altura a un factor de forma más pequeño tanto en tamaño como en volumen.

Conforme el mercado evoluciona hacia soluciones más compactas, consideramos que los productos M.2 (NGFF) son la transición natural de la minitarjeta PCI exprés a un factor de forma más pequeño y estandarizado.
Jaren May,
Gerente de producto, Dispositivos de consumo

Aplicaciones selectas:

Conectores M.2

  • Computadoras portátiles
  • Dispositivos ultraportátiles
  • Computadoras de escritorio
  • Tabletas
  • Servidores
  • Dispositivos de juego portátiles
  • Dispositivos que requieren SSD
  • Dispositivos móviles portátiles
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  67

  • Número de filas  2

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 50

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Conector y código de polarización  A, B, E, M

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 3, 10, 15, 30

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Enchapado en oro, Estaño

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  .5 mm [ .02 in ]

  • Material de la carcasa  Termoplástico para alta temperatura

Dimensiones

  • Ancho del conector  8.7 mm [ .343 in ]

  • Longitud del conector  21.9 mm [ .862 in ]

  • Altura del conector (mm) 3.2, 4.2

  • Altura del conector (in) .126, .165

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 85, '-40 – 80

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 185, -40 – 176

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cinta portadora y carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M2-C76264

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.

WiFi, Bluetooth, Wireless Gigabit Alliance (WiGig), Wide Area Network, PCIe Gen 3, SATA 3, SATA I/O y USB 3.0 son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.