Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de pines para PCB para cable cinta  Blindado

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Número de filas  2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 100

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 100

Características del cuerpo

  • Color del producto  Rojo

  • Conexión en margarita  Sin

  • Tamaño de conector  Norma

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarce y ajuste

Fijación mecánica

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Ajuste a presión

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Fricción por contacto

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.6 mm [ .06 in ]

  • Longitud del conector (mm) 8.4, 10.9, 13.5, 16, 18.5, 21.1, 23.6, 26.2, 28.7

  • Longitud del conector (in) .33, .429, .531, .629, .728, .83, .929, 1.03, 1.129

  • Altura del conector  12.4 mm [ .49 in ]

  • Distancia entre filas  2 mm [ .059 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Grado UL  Reconocido

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y cartón

  • Cantidad por empaque  200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 700, 900

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M5833-C8684

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos