Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

conector hembra en placa de entrada superior  Incorpora el sistema de resorte de contacto AMP Micro-MaTch y está diseñado para permitir la soldadura en placas de circuito impreso. Las patas de soldadura tienen diseño endentado, el cual permite la retención firme del conector antes y durante las operaciones de soldadura. El conector hembra de entrada superior no tiene ninguna característica polarizante. Por lo tanto, la orientación del conector a la placa de circuito impreso es irrelevante. 

1,27

mm, uno de los sistemas de menor tamaño disponibles

2 N

Fuerza de contacto

UL

Aprobación

Características

  • Conectores de cable suministrados en cinta y adecuados para la terminación masiva de cable encintado de 28 AWG [0,08 mm2 a 0,09 mm2]. 
  • Diseño de contacto chapado en estaño. 
  • Conexiones herméticas al gas. 
  • Resistente a la corrosión por frotamiento. 
  • Gama completa de herramientas de aplicación, desde herramientas manuales hasta equipos totalmente automatizados

Aplicaciones

  • Equipos de producción y manejo de materiales
  • Unidades de control
  • Robots y motores
  • Unidades de calefacción central
  • Radios para automóviles
  • Sistemas de navegación
  1. Las líneas de contacto Micro-Match (inglés)

Los contactos Micro-MaTch ayudan a prevenir la corrosión por frotamiento, el modo de falla tradicional en las conexiones estañadas. Los movimientos relativos causados por vibraciones/expansión térmica se pueden evitar para que una conexión hermética al gas pueda hacer que el sistema de resorte de contacto Micro-MaTch sea resistente a la corrosión. Vea cómo funciona el sistema de contacto único.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de pines para PCB para cable cinta  Blindado

  • Tipo de conector para cable cinta  Hembra en placa

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a placa, De placa a placa

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de filas  2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 100

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 100

Características del cuerpo

  • Conexión en margarita  Sin

  • Color del producto  Rojo

  • Tamaño de conector  Norma

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Forma de contacto  Doble haz

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1, 1.5

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular (mm) .5, .75, 1.2

  • Ancho del pin rectangular (in) .02, .029, .047

  • Grosor del pin rectangular (mm) .25, .3

  • Grosor del pin rectangular (in) .01, .012

  • Longitud de pin (mm) 2.4, 3.1, 5.3

  • Longitud de pin (in) .094, .122, .208

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie, Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de conexión  Con, Sin

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Ajuste a presión

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pines de soldadura con pliegues

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Fricción por contacto

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF, Poliamida (PA) 4.6

  • Entrada de acoplamiento  Superior

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.6 mm [ .062 in ]

  • Longitud del conector (mm) 7.1, 9.7, 12.2, 14.7, 17.3, 19.8, 22.4, 24.9, 27.4, 27.5, 30, 35

  • Longitud del conector (in) .279, .38, .381, .382, .48, .578, .681, .779, .881, .98, 1.07, 1.078, 1.18, 1.181, 1.377

  • Altura del conector (mm) 4, 5, 5.3, 6.9

  • Altura del conector (in) .16, .2, .21, .27

  • Distancia entre filas  2 mm [ .059 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cinta de sellado hermético

  • Característica del proceso de soldadura  Separador de la placa

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Grado UL  Reconocido

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  250, 900, 2500

  • Método de empaque  Caja y cartón, Carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M5833-F3492A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos