Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de pines para PCB para cable cinta  Blindado

  • Tipo de conector para cable cinta  Macho en alambre

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de filas  2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 100

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 100

Características del cuerpo

  • Conexión en margarita  Con

  • Color del producto  Rojo

  • Tamaño de conector  Norma

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Grosor de terminal tab  .4 mm [ .016 in ]

  • Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Ancho de terminal tab  .7 mm [ .028 in ]

  • Forma de contacto  Doble haz

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre  Mate

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Ajuste a presión

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Fricción por contacto

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34

  • Longitud del conector (in) .338, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338

  • Calibre del cable (AWG) 28

  • Altura del conector  6.8 mm [ .27 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .08 – .09

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]

  • Distancia entre filas  2 mm [ .059 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Grado UL  Reconocido

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  250, 2500

  • Método de empaque  Caja y cartón, Carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M5833-M2934A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos