Los enchufes de temperatura estándar POWER TRIPLE LOCK se acoplan con las tapas o los cabezales correspondientes. Están cargados con contactos de receptáculo y se proporcionan en diferentes opciones.
Tipo de conector y de carcasa :Conector macho, Tapón
Método de conexión a alambre y cable :Engarzadora
Sistema de conectores :Cable a cable
Retención de contactos dentro de la carcasa :Sin
Disponible en
Descripción General
Características del producto
El conector es versátil y fácil de usar y tiene tres sistemas de bloqueo confiables. El enchufe se puede sujetar junto con la tapa o con el cabezal. El dispositivo equipado con tecnología de aseguramiento de la posición del conector (CPA) bloquea la tapa (o el cabezal) junto con el enchufe. La tecnología de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA) garantiza que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad.
El enchufe de temperatura estándar resiste hasta 105 °C.
Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal) se escucha un “clic” que confirma a los usuarios que los conectores están asegurados.
Cada conector ofrece cuatro opciones de codificación, múltiples colores y un diseño sin enganches, lo que hará que las conexiones sean eficientes en la línea de ensamblaje.
Se ofrecen hasta 15 posiciones con espaciado de 6 mm.
En este video puedes conocer más acerca de los conectores POWER TRIPLE LOCK, cómo se ensamblan, cómo se remachan los contactos y las caracterísricas del aplicador OCEAN.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son los requisitos de temperatura de funcionamiento?
R: Todos los materiales del nuevo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK tienen clasificación V-0 y el producto estándar está fabricado de PBT y cuenta con certificación para usarse a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, como los electrodomésticos de cocina, se ofrecen materiales para temperaturas de 150 °C.
P: ¿Cuál es el beneficio de elegir cubiertas seguras conforme a la prueba de hilo incandescente?
R: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK tiene carcasas seguras conforme a la prueba de hilo incandescente, que permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con la norma IEC 60335-1.