Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de potencia
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15
-
Número de filas
1, 2, 3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Color del producto
Gris, Natural, Negro, Rojo
-
Conector y código de polarización
A, B, C, D
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Disposición de los contactos
En línea, Matriz
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Sin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon
-
Distancia entre pines
6 mm [ .236 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector (mm)
14.95
-
Distancia entre filas
8.1 mm [ .319 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito
Con
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
GWT 850 °C (llama ≤30 seg.), Pieza para alta temperatura: no conforme a la prueba de hilo incandescente
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Grado de material no flamable a la prueba del hilo incandescente
Material con GWIT ≥775 °C
-
Grado UL
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas
UL, VDE
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P87074-P729A