Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características del producto

  • El conector es versátil y fácil de usar y tiene tres maneras de bloqueo confiables. El tapón se puede sujetar con la tapa o el cabezal. El dispositivo equipado con tecnología CPA (Connector Position Assurance, aseguramiento de la posición del conector) bloquea la tapa (o el cabezal) con el tapón. El dispositivo equipado con tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • Los tapones POWER TRIPLE LOCK están compuestos de varios tipos de materiales únicos, entre ellos, el hilo incandescente. 
  • El tapón se acopla con la tapa (o cabezal) para emitir un sonido que confirma a los usuarios que los conectores están asegurados. 
  • Cada conector ofrece cuatro opciones de enchavetado, múltiples colores y un diseño sin enganches, lo que hará que las conexiones sean eficientes en la línea de ensamblaje. 
  • Se ofrecen hasta 15 posiciones con espaciados de 6 mm. 
  • El conector es versátil y fácil de usar y tiene tres maneras de bloqueo confiables. El tapón se puede sujetar con la tapa o el cabezal. El dispositivo equipado con tecnología CPA (Connector Position Assurance, aseguramiento de la posición del conector) bloquea la tapa (o el cabezal) con el tapón. El dispositivo equipado con tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • El tapón de alta temperatura resiste hasta 150 °C. 
  • El tapón se acopla con la tapa (o cabezal) para emitir un sonido que confirma a los usuarios que los conectores están asegurados. 
  • Cada conector ofrece cuatro opciones de enchavetado, múltiples colores y un diseño sin enganches, lo que hará que las conexiones sean eficientes en la línea de ensamblaje. 
  • Se ofrecen hasta 15 posiciones con espaciados de 6 mm. 
  • El conector es versátil y fácil de usar y tiene tres maneras de bloqueo confiables. El tapón se puede sujetar con la tapa o el cabezal. El dispositivo equipado con tecnología CPA (Connector Position Assurance, aseguramiento de la posición del conector) bloquea la tapa (o el cabezal) con el tapón. El dispositivo equipado con tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • El tapón de alta temperatura resiste hasta 150 °C. 
  • El tapón se acopla con la tapa (o cabezal) para emitir un sonido que confirma a los usuarios que los conectores están asegurados. 
  • Cada conector ofrece cuatro opciones de enchavetado, múltiples colores y un diseño sin enganches, lo que hará que las conexiones sean eficientes en la línea de ensamblaje. 
  • Se ofrecen hasta 15 posiciones con espaciados de 6 mm. 
    1. Descripción general de la aplicación POWER TRIPLE LOCK (inglés)

    En este video puedes conocer más acerca de los conectores POWER TRIPLE LOCK, cómo se ensamblan, cómo se remachan los contactos y las caracterísricas del aplicador OCEAN.

    Preguntas frecuentes

    Preguntas frecuentes

    P: ¿Cuáles son los requisitos de temperatura de funcionamiento?

    R: El nuevo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK se ofrece con todos los materiales con clasificación V-0, además de un producto estándar fabricado con PBT y con clasificación de uso a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, como electrodomésticos de cocina, se ofrecen materiales para temperaturas de 150 °C.


    P: ¿Cuál es el beneficio de elegir cubiertas con hilos incandescentes?

    R: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK viene equipado con cubiertas con hilos incandescentes que permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con el estándar IEC 60335-1.

     

    Lee más en las preguntas frecuentes sobre los conectores POWER TRIPLE LOCK

    Características

    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

    Características del tipo de producto

    • Tipo de producto del conector  Carcasa

    • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

    • Sistema de conectores  Cable a cable

    • Sellable  No

    • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

    Características de la configuración

    • Número de posiciones de potencia  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

    • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

    • Número de filas  1, 2, 3

    Características eléctricas

    • Voltaje de funcionamiento (VDC) 600

    • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

    Características del cuerpo

    • Ángulo de salida del cable  180°

    • Color del producto  Gris, Marrón, Naranja, Verde

    • Conector y código de polarización  A, B, C, D

    Características del contacto

    • Tipo de contacto  Receptáculo

    • Disposición de los contactos  En línea, Matriz

    • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

    Características de la terminación

    • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

    Fijación mecánica

    • Característica del montaje en panel  Sin

    • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

    Características de la carcasa

    • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF)

    • Distancia entre pines  6 mm [ .236 in ]

    Dimensiones

    • Altura del conector (mm) 16.3

    • Distancia entre filas  8.1 mm [ .319 in ]

    Condiciones de uso

    • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]

    Operación/aplicación

    • Aplicación de circuitos  Potencia

    Marcado de identificación

    • Función de identificación de circuito  Con

    Estándares de la industria

    • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)

    • Compatible con productos aprobados  UL E28476

    • Grado UL  Reconocido

    • Compatible con organizaciones o normas  UL, VDE

    • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

    Características del empaquetado

    • Método de empaque  Caja de cartón

    Número de referencia

    • Número interno de TE CAT-P87074-P729B

    Documentos Relacionados

    Páginas de catálogo y hojas de datos

    POWER TRIPLE LOCK es una marca comercial.