Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Estos sensores RTD de elemento de película delgada y de mayor seguridad se utilizan en motores y generadores eléctricos para la detección continua de la temperatura del bobinado del estator. Están diseñados para utilizarse en zonas de riesgo donde puede haber gases inflamables y cuentan con homologación para el uso continuo de Class H (180°C).

Ventajas

  • Salida trasera, laminado de vidrio epoxi
  • Elemento,simple: platino y níquel
  • Grosor estándar del armazón: .078 in, .098 in, .118 in, .138 in, .157 in
  • Anchuras de armazón personalizadas
  • Opciones de cableado o cables conductores
  • Certificado de tipo CE: FM 11 ATEX 0029U 
  • Certificado IECEx: FMG 12.0021U 
barra horizontal

Aplicaciones

  • Motores
  • Generadores
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Estátor de mayor seguridad

  • Tipo de elemento  Armazón de fibra de vidrio

  • Material de elemento  Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  Cable plano, Cable revestido, Cable revestido con protección trenzada, Conductores de poliimida, PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  180 °C [ 356 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0043

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos