Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
Características del contacto
-
Dimensión del pin cuadrado
.64 mm [ .025 in ]
-
Tipo de contacto
Lengüeta
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Preestaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.4 – 1.8, .93 – 1.5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.055 – .071, .037 – .059
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 20, 26 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.3 – .53, .12 – .35
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
8000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SI261-T111