Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Norma
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina :
Diodo de supresión de bobinas
-
Disposición de los contactos :
1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
10
-
Resistencia de la bobina (Ω):
62
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
18, 32
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
300
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
1 A a 12 V
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
28
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración de terminal :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
Dimensiones
-
Alto del producto :
55.5 mm [ 2.18 in ]
-
Longitud del producto :
100 mm [ 3.93 in ]
-
Ancho del producto :
55 mm [ 2.16 in ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
300