Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Ubicación de entrada para cable :
Superior
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
PG11
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Clip
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aleación de zinc fundido a presión
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Campana
-
Sellable :
Sí
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme