Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Carcasa metálica
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Requisito de ensamble :
Juego sin ensamblar
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Carcasa frontal de metal
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
0
Características eléctricas
-
Tipo de protección y supresión EMI y RFI :
Blindaje
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
30
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
≤1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel sobre cobre
-
Material base de la carcasa :
Latón
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
PBT
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.2
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
1 llave
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 32
-
Calibre del cable (mm²):
.03 – .35
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Datos de alta velocidad
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
Número de posiciones de datos de alta velocidad :
6