Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Carcasa metálica
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Requisito de ensamble :
Ensamblado en fábrica
-
Color de accesorio :
Negro
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de posiciones de potencia :
3
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Contactos precargados :
Sí
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
Sin
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Ninguno
-
Estilo de entrada :
Inserción trasera
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Material base de la carcasa :
Aleación de cobre
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Con sello hermético :
Sí
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Material de junta tórica :
Silicona
-
Peso (g):
15.3
-
Protección contra el medio ambiente :
IP67
-
Ferrule de tope de seguridad :
Sin
-
Material de sello periférico :
Silicona
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
16
-
Género inverso :
Sí
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
-
Número de contactos (tamaño 16) :
4
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura, Soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
18
Dimensiones
-
Grosor de panel (in):
.071 – .126
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Nivel de sellado contra el agua IP :
IP67
-
Nivel de sellado contra el polvo IP :
6
-
Hidrófugo :
Ninguno
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
-
Con protección :
No
-
Índice de durabilidad (Cycles):
100
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Reconocido por UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94 V-0
Características del empaquetado
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
Sí