Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Tapón de cortocircuito
-
Sellable :
Sí
Características eléctricas
-
Carga nominal (ballastra) (VA):
1800
-
Capacidad de carga (Tungsteno) (W):
1000
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
120 – 480
Características del cuerpo
-
Material de la tapa :
Policarbonato de alto impacto estabilizado contra los rayos UV
-
Color del producto :
Transparente
Dimensiones
-
Altura de producto :
41 mm [ 1.61 in ]
-
Diámetro del producto :
73 mm [ 2.87 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12
-
Método de empaque :
Caja