Conecta cualquier cosa, en cualquier lugar
TE es proveedor líder en antenas incorporadas y externas estándar que cuentan con la capacidad de conectar tu producto en este mundo inalámbrico cada vez más grande. Múltiples industrias han incorporado funciones inalámbricas en sus productos y servicios cotidianos. TE proporciona soluciones avanzadas en antenas para la mayoría de los dispositivos inalámbricos, con muchas de las combinaciones de características que se requieren. Nuestros diseños de antenas se adaptan a muchos conjuntos de bandas de frecuencia para operar en cualquier red, en mercados tanto regionales como mundiales, a un precio competitivo.
Catálogo de antenas estándar
La colección de antenas de TE incluye soluciones estándar y personalizadas en las siguientes categorías: celular, GNSS, Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee, ISM, LPWAN y accesorios RF. Nuestra amplia cartera de antenas nos distingue al darnos la oportunidad de resolver problemas junto con nuestros clientes.

Antenas WLAN de factor de forma pequeño
TE Connectivity (TE) amplía su selección de antenas incorporadas estándar mediante la introducción de las nuevas antenas WLAN de factor de forma pequeño. Estas antenas de menor tamaño son de rendimiento confiable para aplicaciones que requieren miniaturización. Están disponibles en FPC y PCB. El material FPC es más delgado, libera espacio en la placa y ofrece más flexibilidad de montaje al adherirla al interior de la carcasa de plástico, por ejemplo. Las antenas de PCB son muy resistentes y pueden montarse en una superficie o a través de orificios, lo que simplifica la integración en la producción. El tamaño más pequeño de estas antenas ofrece un ahorro significativo de espacio cuando es necesario. Son compatibles con múltiples protocolos inalámbricos, p. ej., Bluetooth, WLAN, ZigBee, etc., lo que permite un rápido tiempo de comercialización.

Antenas externas
Las nuevas antenas externas de TE ofrecen una amplia cobertura de las bandas de frecuencia y un rendimiento de RF estable. Estos productos son adecuados para aplicaciones celulares, Wi-Fi y GNSS y abordan las necesidades de rápido crecimiento de la comunicación inalámbrica, cuyos requisitos son más estrictos con respecto al tráfico inalámbrico, la eficiencia espectral y las opciones de amplio espectro.

Antenas de metal estampado
TE desarrolló una línea de soluciones de antenas incorporadas de metal estampado de bajo perfil y alto rendimiento para aplicaciones de banda simple y doble. La serie de diseños estándar o personalizados de las antenas de metal estampado brindan a los fabricantes del equipo original (OEM) una producción de bajo costo y muy repetible. Los estampados son una solución comprobada que cuentan con varias ventajas: menor costo, contactos en tierra integrados, troquel de producción de alto volumen y se pueden agregar estaciones de ensamblaje adicionales para aumentar el volumen.

Antenas para FPC y PCB
Los circuitos impresos flexibles (FPC) y las placas de circuito impreso (PCB) son ideales para las antenas multibanda, ya que permiten que casi cualquier producto inalámbrico funcione a diferentes frecuencias sin múltiples antenas. TE ofrece una amplia gama de antenas incorporadas para FPC y PCB de bajo perfil y alto rendimiento. La serie de diseños estándar o personalizados de las antenas para FPC y PCB, al igual que la de metal estampado, brindan a los OEM una producción de bajo costo y muy repetible. Las antenas para FPC y PCB abordan las necesidades de diversos sistemas inalámbricos y ofrecen varias ventajas: inversión de bajo costo, flexibilidad para cambios de patrones durante la producción y tiempo de entrega más corto en la manufactura de herramientas.