Flexibilidad para una alta producción

Nuestra máquina fabricante de arneses flexibles FHM‑IDC es una unidad modular totalmente automática que produce los arneses de cables con conectores RAST 2.5 y RAST 5 que se utilizan en la industria de los electrodomésticos. Esta máquina ofrece la máxima flexibilidad en la producción de arneses de cables con cruces, puentes y terminaciones de alambre doble y su diseño ofrece rentabilidad en la producción de lotes de pequeñas cantidades que consisten en una gran variedad de productos. Al utilizarse junto con nuestras estaciones de trabajo intercambiables SIM para determinados productos, puede procesar sistemas de conectores RAST 2.5 y RAST 5 de manera simultánea. Además, satisface la necesidad de tiempos mínimos de configuración y de transición, a la vez que ofrece un alto rendimiento mediante los diversos controles de aseguramiento de calidad.

2.5

Tiempo de ciclo en circuitos de 2.5 segundos por alambre

RAST

Diseñado para conectores RAST 2.5 y 5

12

Selector de alambre universal de hasta 12 posiciones

Características

  • Tiempos de configuración y transición mínimos
  • La mejor relación costo‑rendimiento en general
  • Alta confiabilidad de producción garantizada mediante diversos procedimientos de prueba
  • Interfaz fácil de manejar para control intuitivo a través de la pantalla táctil
  • Ajuste totalmente automático de todos los parámetros de alimentación de alambre
  • El control de computadora permite programar, configurar y optimizar la máquina

Aplicaciones

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • Potencia AMP DUOPLUG
  • AMP MONO‑SHAPE
  • AMP MONO‑SHAPE Mark II
  • AMP Multifitting Mark II
  • Arneses con cruce de conductores, puentes y terminaciones de alambre doble