![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-ampmodu-50-50-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluciones de 1,27 mm de tablero a tablero y de cable a tablero
Los conectores AMPMODU 50/50 Grid incluyen una variedad de cabezales y receptáculos de tablero a tablero y de cable a tablero de alta densidad con un paso de línea central de 0,050” x 0,050” (1,27 mm x 1,27 mm). Con una clasificación de corriente máxima de 3,9 A, estos conectores aceptan un tamaño de cable de 28 a 20 AWG (0,32 a 0,81 mm) en un estilo de terminación de contacto de desplazamiento de aislamiento (IDC).
Características
3 alturas de pila de cabezal (0,250”, 0,320” y 0,390”):
- Acomoda 3 alturas diferentes de apilamiento de entrepiso.
Sujetador positivo:
- Proporciona un bloqueo y funcionalidad de conectores seguros y confiables en entornos de alta vibración.
Función de polarización:
- Ayuda a proteger los contactos y reduce las posibilidades de apareamiento incorrecto.
Retenciones no protuberantes:
- Permiten el montaje en superficie en ambos lados de la placa.
- Proporcionan retención durante la soldadura y alivio de presión a largo plazo para las juntas de soldadura.
Embalaje T&R con tapas disponibles:
- Compatible con conjuntos robóticos.
Separadores en carcasas:
- Permiten la eliminación del flujo de soldadura.
Aplicaciones frecuentes
- Controles industriales
- Dispositivos de construcción y automatización de hogares
- Servoaccionamiento
- Controladores lógicos programables (PLC) y otros dispositivos de E/S
- Equipos de telecomunicaciones
- Robótica
- Instrumentación y equipos de prueba
- Equipo médico