![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-ampmodu-system_50-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluciones de 1,27 mm x 2,54 mm de tablero a tablero y de cable a tablero
Los conectores AMPMODU System 50 son conectores de tablero a tablero de alta densidad (orificio pasante y montaje en superficie) y de cable a tablero, compuestos por receptáculos de una y dos filas y cabezales con un paso de 0,050” x 0,100” [1,27mm x 2,54 mm]. Estos cabezales y receptáculos tienen una clasificación de corriente máxima de 3,6 A y aceptan tamaños de cable de 30 - 32 AWG (0,25 - 0,20 mm) en un estilo de terminación de contacto de desplazamiento de aislamiento (IDC).
Características
Cartera amplia:
- Fila simple y doble, orificio pasante y montaje en superficie, vertical y en ángulo recto, cabezales cubiertos y no cubiertos, 2 revestimientos, tubo, cinta y carrete, montaje en tablero y conectores de cable, estaño o estaño-plomo en las colas.
Embalaje T&R con tapas disponibles:
- Permite la colocación automatizada de equipos a bordo.
Sujetador positivo para un acoplamiento fiable del conector del cable:
- Proporciona funcionalidad en entornos de alta vibración.
Carcasas de montaje en tablero de resina de alta temperatura:
- Soldadura por reflujo.
- Ahorro de tiempo y dinero a través de procesos de fabricación compartidos.
Separadores en carcasas:
- Para la eliminación del flujo de soldadura.
Retenciones no protuberantes:
- Permiten el montaje en superficie en ambos lados de la placa.
- Proporcionan retención durante la soldadura y alivio de presión a largo plazo para las juntas de soldadura.
Aplicaciones frecuentes
- Controles industriales
- Dispositivos de construcción y automatización de hogares
- Servoaccionamiento
- Controladores lógicos programables (PLC) y otros dispositivos de E/S
- Equipos de telecomunicaciones
- Robótica
- Instrumentación y equipos de prueba
- Equipo médico