Soluciones sólidas de cable a tablero de 2,54 mm
Los conectores de cable AMPMODU Mod IV y V son receptáculos de montaje en cable resistentes y confiables en una línea central modular de 0,100” x 0,100” (2,54 x 2,54 mm). Estos conectores tienen una clasificación de corriente máxima de 4,3 A. Aceptan tamaños de cable de 32 a 20 AWG (0,20 - 0,81 mm) en un estilo de terminación de engarce.
Características
- Acopla con todos los cabezales AMPMODU II
- Características de polarización y alivio de presión disponibles
- Enchufes con codificación disponibles
- Tres opciones de presión de contacto disponibles para diferentes niveles de entornos de vibración
Aplicaciones frecuentes
- Controles industriales
- Dispositivos de construcción y automatización de hogares
- Servoaccionamiento
- Controladores lógicos programables (PLC) y otros dispositivos de E/S
- Maquinaria
- Equipos de telecomunicaciones
- Robótica
- Instrumentación y equipos de prueba
- Equipo médico