Soluciones de 2,54 mm de cable a tablero y de cable a cable
Los conectores AMPMODU MTE incluyen conectores de fila única de cable a tablero y de cable a cable con un paso de 0,100” (2,54 mm). Las cubiertas de acoplamiento permiten agrupar ensamblajes de receptáculos para configuraciones de dos filas. Están disponibles en contactos de desplazamiento de aislamiento (IDC) de cables discretos y tipos de terminación de contacto a presión de engarce, mientras que su capacidad de enganche proporciona una retención positiva entre las carcasas. Con una clasificación de corriente máxima de 3,0 A, estos conectores pueden admitir tamaños de cable de 32 a 20 AWG (0,20 a 0,81 mm) con terminales de engarce y de 30 a 22 AWG (0,20 a 0,64 mm) con terminación IDC.
Características
Cartera amplia:
- Fila simple y doble de tablero a tablero (con cubierta de acoplamiento, engarce e IDC, ángulo vertical y recto, montaje a través de orificio y superficie, 3 opciones de revestimiento, rango de cable 32 - 20 AWG).
Sujetador positivo con polarización:
- Proporciona un bloqueo y funcionalidad de conectores confiables en entornos de alta vibración y golpes.
- La función de polarización reduce las posibilidades de acoplamiento incorrecto.
SMT y carcasas compatibles con SMT disponibles:
- Soldadura por reflujo.
- Ahorro de tiempo y dinero con un proceso de soldadura de paso.
Opción de cola de retención estampada:
- Reduce los cambios de movimiento en los tableros antes de la soldadura.
Cubierta de acoplamiento:
- Permite agrupar conectores más pequeños con nervaduras guía en una solución de enganche de una sola fila o doble fila más grande.
Herramientas de aplicación:
- Terminación fácil y de alta calidad con herramientas manuales, semiautomáticas o automáticas recomendadas por TE.
- Herramienta de mano, herramienta de agarre tipo pistola, herramienta de banco, aplicador, herramienta de extracción.
Conjuntos de cables listos para usar (OTS) disponibles:
- Los clientes pueden obtener rápidamente conjuntos de cables (CA) estándar para sus necesidades de creación de prototipos o pruebas.
Aplicaciones frecuentes
- Controles industriales
- Dispositivos de construcción y automatización de hogares
- Servoaccionamiento
- Controladores lógicos programables (PLC) y otros dispositivos de E/S
- Equipos de telecomunicaciones
- Robótica
- Instrumentación y equipos de prueba
- Equipo médico