![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/terminal-blocks-146500.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Gama completa de soluciones de bloques de terminales
Los bloques de terminales de PCB BUCHANAN de TE Connectivity cuentan con varios métodos de terminación de cables, incluida la abrazadera de tornillo de jaula ascendente y la abrazadera a presión. El diseño de los conectores de bloque de terminales consiste en bloques de terminales montables a tablero de una sola pieza y conectores de enchufe de dos piezas con cabezales recubiertos rectos y de ángulo recto. Los conectores montables a tablero, así como los cabezales de PCB, son apilables de extremo a extremo sin pérdida de interlineado central. La facilidad de montaje se ve facilitada por nuestros enclavamientos incorporados en los tipos de carcasas modulares. Se pueden entregar productos preinstalados a solicitud.
Confiabilidad en una variedad de estilos de conexión y gama de líneas centrales. Esta solución se utiliza para una amplia gama de aplicaciones de datos, señales y potencia. Los bloques de terminales Buchanan de TE proporcionan una calidad líder en su clase y muchas oportunidades de diseño diferentes.
Beneficios
- Piezas metálicas no magnéticas, lo que permite su uso en dispositivos sensibles a EMV y entornos corrosivos
- Bajo aumento de temperatura durante el funcionamiento debido a la fuerza de contacto máxima
- Todos los bloques de terminales vienen con tornillos abiertos, lo que acorta el tiempo de conexión
- El sistema de tornillo cautivo doble protege los tornillos perdidos
- El material de la carcasa utilizado es poliamida libre de halógenos 6,6 conforme a UL 94V-0 (autoextinguible)
- Las versiones de jaula ascendente y abrazadera de tornillo vienen con contactos de postes revestidos en estaño con una placa inferior de níquel que permite que el producto se use en entornos corrosivos
- Las versiones compatibles con reflujo de orificio pasante están disponibles para un proceso de soldadura rentable
Conectores de PCB de abrazadera a presión BUCHANAN
TE Connectivity está ampliando su cartera Buchanan con conectores PCB de terminación de abrazadera a presión. para permitir la inserción sin herramientas de cables con contera y sin ella. Esto ahorra hasta un 80 % de tiempo de mano de obra de instalación en comparación con la terminación tradicional de la abrazadera de tornillo, lo que lleva a importantes ahorros de costos. El diseño de los conectores de PCB en paso de 3,5 mm y 5,0 mm consiste en conectores de enchufe de dos piezas con cabezales recubiertos rectos y de ángulo recto acoplados. Los ingenieros de TE diseñaron esta gama de productos para su uso en aplicaciones de sistemas de control para adaptarse a aplicaciones de alta densidad, señal y potencia.