![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/ELCON-Drawer-Series-(Merged)445x470.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Diseñado para conexiones potentes
Las interconexiones para gavetas ELCON son conectores para gavetas probados de alta potencia que ofrecen personalización definitiva para configuraciones de cable a cable, de cable a tablero y de cable a barra colectora de hasta 200 A por contacto. Nuestra amplia cartera cuenta con diferentes opciones de carcasa y contacto para mezclar y combinar para crear la solución adecuada para prácticamente cualquier necesidad de gavetas de energía.
Características del producto
Conectores para gaveta ELCON
- Verdaderos conectores ciegos con acople en caliente
- AC/DC, potencia y señal
- Configuraciones de cable a cable, de cable a tablero y de cable a barra colectora
- Utilice contactos CROWN BAND de alto rendimiento
- 35 A a 200 A por contacto de potencia
- Soporte flotante para acoplamiento a ciegas, así como pasadores de guía opcionales
- Familia extensa con diferentes opciones de carcasa y contactos disponibles
- Configuración personalizada
- Varios estilos de montaje incluyen colas de PCB, copa de soldadura, roscado, engazardo y opciones de ajuste a presión.
POWER
35 A a 200 A por contacto
EASE
Verdaderos conectores ciegos con acople en caliente
FIT
Se pueden personalizar para adaptarse a casi cualquier necesidad de gaveta de energía
Aplicaciones selectas
Conectores para gaveta ELCON
- Fuentes de alimentación de bajo ruido
- Fuentes de alimentación de conexión en caliente en vivo
- Equipo de prueba
- Convertidores de CA
- Servidores
- Enrutadores
- Dispositivos de almacenamiento de datos