Amplia gama, ajuste correcto
Nuestros conectores para gaveta FORGE son interconexiones de alimentación modulares para suministro de corriente continua (CC), suministro de corriente alterna (CA) y señal. Estos ofrecen configuraciones de 1 x 5 y 2 x 2 a 2 x 5, y cada posición puede alojar un contacto diferente. Gracias a nuestras herramientas modulares, la personalización de nuestros productos para gavetas FORGE le brinda las configuraciones exactas que necesita para cada aplicación. Estos conectores de alimentación compatibles están disponibles para una amplia gama de aplicaciones, como industriales, energéticas, médicas y en centros de datos.
Características del producto
Especificaciones de los conectores de alimentación para gaveta FORGE
- Configuración personalizada: molde expandible y modular
- A prueba de contacto: contactos de alimentación totalmente recubiertos
- Mayor conectividad y menores fuerzas de acoplamiento: utiliza el nuevo diseño de contacto POWER ARCH
- Diseño flexible: cada configuración puede usar hasta 10 módulos en un diseño de 2 x 1 a 2 x 5.
- Fácil manejo: con las herramientas manuales existentes, puede terminar fácilmente el contacto y retirarlo de la carcasa
- Variedad: se ofrece en tres niveles de secuencia de acoplamiento para contactos de alimentación y señal
MOD
La mayor modularidad del conector es compatible con las tendencias de diseño en evolución
COST
El diseño rentable ahorra tiempo y dinero
EASE
Las herramientas y los contactos existentes hacen que el conector sea fácil de usar
Aplicaciones selectas:
Conectores de alimentación para gaveta FORGE
- Cambio de marcha
- Conversión de energía
- Servidores de gama alta
- Interruptores y enrutadores
- Inalámbrico
- Equipo de prueba