KISSLING serie 29

Los relevadores KISSLING serie 29 son relevadores industriales monoestables de una bobina. Controlan un circuito eléctrico abriendo y cerrando contactos en otro circuito. Estos relevadores sellados brindan altas propiedades de conmutación y requisitos óptimos de retención de corriente que los hacen adecuados para aplicaciones en condiciones difíciles en vehículos comerciales de construcción y agricultura, autobuses, aeronaves, equipos de apoyo en tierra y montacargas.

Relevadores de potencia industrial KISSLING

Serie 29

Los relevadores monoestables de la serie 29 cuentan con una bobina única y resistencia a los golpes 6 G y a la vibración 4 G. La carcasa sellada cumple con los estándares IP67 e IP6K9K. Ofrecen baja generación de calor en el área de contacto basada en la baja caída de voltaje de contacto, un diseño compacto, baja corriente de mantenimiento, material de contacto de aleación de plata y el uso de compuestos aislantes mecánicos y de alta estabilidad térmica. Tanto los terminales como la carcasa están protegidos contra la corrosión. La serie 29 incluye relevadores de potencia en voltajes nominales de 12 y 24 V y amperajes continuos nominales de 75 amperios a 500 amperios. Al equipar los relevadores con imanes de soplado, son posibles voltajes de contacto de hasta 250 V. Se recomienda el uso de imanes de soplado para voltajes de contacto superiores a 40 V y los imanes de soplado también se recomiendan para aplicaciones de carga inductiva para mantener una larga vida útil de contacto en todos los voltajes. 


Los relevadores industriales de la serie 29 están disponibles con una amplia variedad de opciones de configuración, incluidas las configuraciones de contacto (NO; NC; NO/NC) y voltajes de bobina (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V y 80 V), así como cuatro estilos de soporte para permitir soluciones para diversas condiciones de instalación, dispositivos de supresión opcionales para eliminar la interferencia electromagnética en la bobina y contactos auxiliares opcionales. 


Nuestros relevadores se pueden utilizar en la distribución de energía, la desconexión remota de la batería, el relevador de arranque, el control de HVAC, los sistemas de energía auxiliares y el control del sistema hidráulico. 

 

La información detallada sobre los diversos tipos está disponible a pedido. Los relevadores personalizados se pueden desarrollar de acuerdo con sus especificaciones. 

+85°C

Temperatura de funcionamiento ambiental

2M

Número de ciclos mecánicos para los que se prueban los relevadores de la serie 29

100K

Número mínimo de ciclos de conmutación a plena carga

 
 Características del producto  Información técnica Áreas de aplicación 
  • Relevador industrial monoestable de una bobina
  • Tecnología de sellado IP67/IP6K9K (limpieza con vapor)
  • Diseño eficiente de bobinas y circuitos magnéticos con el mejor de su clase
  • Propiedades de conmutación y requisitos óptimos de corriente de retención
  • Precio/rendimiento óptimo en un paquete de relevadores industriales
  • Amplia variedad de opciones de configuración para necesidades individuales
  • Corriente de contacto principal clasificada para corriente continua y ciclo de trabajo del 100 %
  • Clasificado para un mínimo de 100 000 ciclos de conmutación a plena carga
  • Vida mecánica probada para 2 millones de ciclos mecánicos
  • Resistente a los golpes de 30G y vibraciones de 10G; cumple con MIL-STD 202
  • Clasificado para una temperatura de funcionamiento ambiental de -40 °C a 85 °C (-40 °F a +185 °F)
  • Distribución de energía
  • Desconexión remota de la batería
  • Relevador de arranque
  • Control de HVAC
  • Sistemas de alimentación auxiliares
  • Control del sistema hidráulico