SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN FIABLES

Durante más de 90 años, nuestros conectores eléctricos Utilux ofrecen una fiabilidad y durabilidad óptimas para todas las principales aplicaciones de distribución de energía. Están diseñados para fabricantes de equipos originales y empresas de distribución eléctrica.

Terminaciones de conductores de cobre

Esta gama de agarraderas y eslabones de cobre Utilux generalmente está diseñada para cables de construcción métricos estándar que cumplen con AS 1125-174. Sin embargo, se pueden utilizar otros tipos de cable con los procedimientos de engarce correctos.

Agarraderas y eslabones de aluminio

Las agarraderas y eslabones de aluminio Utilux están fabricados con aluminio de alta conductividad. Las asas están forjadas para maximizar la conductividad y la resistencia y también eliminar cualquier filtración de humedad.

Agarraderas y eslabones bimetálicos

Las terminaciones de cobre a aluminio se pueden hacer con la gama Utilux de productos bimetálicos.

agarraderas de cobre
agarraderas bimetálicas
agarraderas de aluminio
eslabores preaislados

Conectores de compresión

Terminales sin aislamiento y preaislados: los terminales Utilugs vienen en opciones no aisladas y preaisladas. Completo con cilindro aislado de PVC, el SuperGrip Utilugs viene completo con cobre adicional sobre el cilindro. Cubiertas y agarraderas aéreas: esta gama está diseñada para conductores aéreos AAC, AAAC y ACSR en aplicaciones sin tensión y de tensión completa. Los empalmes están marcados para indicar claramente el tipo de conductor, las matrices de engarce y las posiciones de engarce. Conectores atornillados aéreos: los accesorios aéreos atornillados son versátiles de varias maneras. Su diseño básico ofrece una capacidad de toma de rango, no se requieren herramientas especiales para efectuar una conexión confiable y cada accesorio puede reutilizarse sin pérdida de eficiencia. Bloques de terminales: los bloques de terminales montados en rieles de melamina Utilux de TE ofrecen una facilidad de montaje que ahorra espacio y una terminación eficiente de tamaños de conductores de 0,55 mm a 35 mm y se pueden usar con conductores descubiertos, conectores de pin y conectores de hoja de labios.

Herramientas de aplicación

Las herramientas de aplicación Utilux se adaptan a una amplia gama de usos, desde el aficionado serio hasta el profesional o especialista.

Gestión de cables

Los productos de gestión de cables se utilizan para la fijación y la unión. Hay disponible una amplia gama de clips pin para una variedad de diámetros de paquetes de cables. Proporcionan un buen medio para asegurar cuidadosamente los paquetes de cable a las superficies.