Conjuntos de cables de sensor y actuador y datos M8 y M12 con gran flexibilidad y confiabilidad

Nuestras soluciones de conjuntos de cables M8/M12 son conectores circulares M8/M12 sobremoldeados para un conjunto de cables que garantizan de forma segura y confiable la comunicación entre dispositivos y entre redes dentro de un entorno industrial. Una solución lista para enchufar para sistemas versátiles que se establece rápida y fácilmente. La gama de sensores y actuadores junto con nuestras opciones de conjuntos de cables de conector de cable sobremoldeado M8/M12 basadas en Ethernet y Fieldbus se mejoran aún más con una amplia selección de configuraciones de conectores y materiales de cables revestidos. Con el alto costo del tiempo de inactividad en aplicaciones industriales, vale la pena invertir en conjuntos de cables que proporcionen un alto rendimiento confiable.

Ventajas

Conjuntos de cables M8/M12

  • Compra integral para conjuntos de cables M8/M12 para comunicaciones industriales de señal (sensor y actuador) y red (Ethernet y Fieldbus).
  • Sellados y probados según IP67 en la fábrica de TE para eliminar la posibilidad de cableado falso y para garantizar una conexión resistente.
  • Reducción del tiempo de inactividad en entornos hostiles con una solución confiable y estándar en la industria de conjuntos de cables de rápida instalación 
  • Diversas configuraciones para enchufar y usar específicas del cliente que permiten flexibilidad de diseño e instalación rápida en entornos industriales.
  • Todos se pueden utilizar en combinación con los conectores macho o hembra y los módulos de E/S de TE.
  • Soluciones personalizadas a través de una amplia cartera de conjuntos de cables que incluye conectividad a muchos estándares de la industria para satisfacer diversas necesidades de los clientes.
  • Se ofrecen diversos tipos de cables dependiendo de los requisitos de la aplicación; el PVC proporciona una solución económica para el movimiento o la vibración ocasionales, mientras que el PUR es más adecuado para aplicaciones más exigentes en, por ejemplo, cadenas de arrastre o tensión torsional, y entornos hostiles donde la confiabilidad operativa es crucial.
  • Los conjuntos de cables M12 de TE ofrecen la velocidad, confiabilidad y robustez que exigen las fábricas inteligentes y desempeñarán un papel importante para dar vida al internet industrial de las cosas.

Características

Conjuntos de cables de sensor y actuador M8/M12

  • Clasificación IP67: a prueba de agua y polvo
  • Conjuntos de cables de PVC o PUR sobremoldeados o versiones blindadas y no blindadas
  • Opciones clave: codificado A
  • Posiciones M12: 2, 3, 4, 5 y 8 polos
  • Posiciones M8: 3 y 4 polos
  • Conjuntos de cables M8 y M12 de extremo simple y doble
  • Conjuntos de cables de M8 a M12
  • Opciones de longitud de cable: Opciones estándar de longitud de cable de 0.5 m a 15 m y conjuntos de cables M8 y M12 de extremo simple
  • Conjuntos de cables M8 y M12 de extremo doble
  • Conjuntos de cables de M8 a M12
  • Opciones de longitud del cable: 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 3 m, 5 m, 7 m y 10 m; longitudes adicionales para código X: 2 m, 4 m, 15 m, 20 m
divisor

Características

Conjuntos de cables M12 de Ethernet industrial

  • Clasificación IP67: a prueba de agua y polvo
  • Conjuntos de cables blindados PUR, PVC o FRNC (retardador de llamas y no corrosivo) sobremoldeados
  • Opciones clave: codificado D
  • Posiciones M12: 4 polos
  • Conjuntos de cables M12 de extremo simple y doble
  • Velocidades de transmisión de cables de categoría 5e de 100 Mbps
  • Hasta 1 millón de cables, aceites de máquina, abrasión y radiación UV.
  • Opciones de longitud de cable: Opciones de longitud de cable estándar de 0.5 m a 30 m
divisor

Características

Conjuntos de cables M12 de Fieldbus industrial

  • Clasificación IP67: a prueba de agua y polvo
  • Conjuntos de cables de PVC o PUR blindados sobremoldeados (cadena de arrastre y torsión)
  • Opciones clave: codificado A, B
  • Posiciones M12: 2, 4 y 5 polos
  • M12 con código B de 5 polos para aplicaciones Profibus
  • M12 con código A de 5 polos para aplicaciones DeviceNet
  • M12 con código A de 4 polos para aplicaciones CC-link
  • Opciones de longitud de cable: Opciones de longitud de cable estándar de 0.5 m a 15 m
divisor

Aplicaciones

  • Comunicaciones industriales
  • Maquinaria industrial
  • Automatización industrial
  • Fabricación de vehículos
  • Fabricación de válvulas solenoides y para sensores
  • Sistemas de visualización

CONJUNTOS DE CABLES DE SENSOR Y ACTUADOR M8 Y M12

CONJUNTOS DE CABLES M12 Ethernet

CONJUNTOS DE CABLES M12 FIELDBUS