Dominio periférico
La serie de conectores IEEE 1394 es capaz de acomodar velocidades de datos de hasta 400 megabytes por segundo para la transmisión en serie: consta de conectores de seis posiciones (para computadoras a periféricos) y conectores de cuatro posiciones (para equipos AV digitales). Ofrecemos un tamaño de rosca de tornillo de M1.6 y dos tipos de cabezales: paquete dual en línea (DIP) y tecnología de montaje en superficie (SMT). Estos conectores de cuatro posiciones nos ayudan a gestionar una amplia gama de diseños de dispositivos y son adecuados para DVD, decodificadores, etc. Los conjuntos de cables también están disponibles con el tipo de cuatro posiciones a cuatro posiciones para equipos AV, de cuatro posiciones a seis posiciones de tipo de transición para PC y equipos AV y el tipo de seis posiciones a seis posiciones para PC y periféricos.
Características del producto
Conectores IEEE 1394
- Cumple con el estándar IEEE 1394
- Conexiones sencillas para dispositivos plug and play
- Disponible para una amplia gama de conectores
- Tipos DIP y SMT disponibles para el lado de PCB
- Para placas de circuito impreso de 0,8 mm y 1,6 mm, tamaños de rosca de tornillo de montaje en panel M1.6 y M2.1 (4 posiciones)
- Uso para máquinas de montaje automático con cintas en relieve (4 posiciones)
400 MB
Velocidades de datos por segundo para computadora a periféricos
4 a 6
Posiciones para conjuntos de cables de transición
Aplicaciones
Conectores IEEE 1394
- Cámaras/videocámaras
- Impresoras/escáneres
- Reproductores de DVD
- Decodificadores
- Monitores de computadora
- Receptores de audio/video
- Discos duros
- Dispositivos de grabación de audio