![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-industrial-usb-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores USB industriales: el estándar de comunicación
Los conectores USB son soluciones de conector rectangular que se utilizan para establecer comunicaciones y como fuente de alimentación (interfaz) entre computadoras, dispositivos periféricos y otras computadoras.
Una alternativa más confiable que los conectores RJ45. TE ofrece una amplia gama de conectores USB para el segmento industrial. La serie IP20 cuenta con un mecanismo de bloqueo integrado y con funciones de retroalimentación sonora y táctil, lo que la convierte en una excelente solución de interconexión para el enrutamiento interno de cables USB sin tener que preocuparse por que el enchufe se suelte durante el uso o el desplazamiento. Además, se ofrece una versión sellada y altamente confiable (IP65/IP67) para entornos difíciles y hostiles.
460MB
índice de transmisión de datos por segundo
40N
fuerza de retención
IP67
nivel de protección
Características
- USB 2.0 estándar, sistema de conexión USB tipo A y B
- Solución IP20 robusta e IP67 sellada
- Mecanismo de bloqueo integrado que proporciona una excelente resistencia de bloqueo fuerte
- Bloqueo secundario por resorte metálico que logra una mayor resistencia de bloqueo
- Opción de receptáculo tipo pasante disponible
- Función sonora de bloqueo por bayoneta que proporciona conexiones confiables en entornos hostiles
- Interconexión de acoplamiento con los receptáculos USB tipo A existentes
- Receptáculo de mamparo con montaje en el recorte exterior o interior del panel
- Receptáculos con cubierta de protección integrada
Aplicaciones
- Automatización de fábricas a nivel industrial
- Impresoras y equipos de diagnóstico industriales
- Soluciones de PC industriales, PLC
- Sistemas de redes de datos industriales
- Gabinetes y unidades de control industriales
- Funciones de movimiento y control, inversores y robótica
- Sistemas Fieldbus
Línea USB completa
Oferta de productos
-
Receptáculos serie A
Receptáculos planos, en ángulo recto y verticales montables a tablero de la serie A
-
Juego de enchufes serie A
Juegos de enchufes verticales y en ángulo recto con placas de montaje
-
Receptáculos de bloqueo
Receptáculos verticales y de ángulo recto con orificio pasante
-
Juegos de enchufes de enganche
Juegos de enchufes verticales y en ángulo recto con placas de montaje
-
Receptáculos serie B
Receptáculos verticales y en ángulo recto con placas de montaje
Mini y microadaptador USB
Oferta de productos
-
Miniadaptador USB
Receptáculos verticales y en ángulo recto montables a tablero y juegos de enchufes
-
Microadaptador USB
Receptáculos verticales y en ángulo recto para microadaptadores USB y juegos de enchufes