Conectores USB industriales: el estándar de comunicación

Los conectores USB son soluciones de conector rectangular que se utilizan para establecer comunicaciones y como fuente de alimentación (interfaz) entre computadoras, dispositivos periféricos y otras computadoras.

Una alternativa más confiable que los conectores RJ45.  TE ofrece una amplia gama de conectores USB para el segmento industrial. La serie IP20 cuenta con un mecanismo de bloqueo integrado y con funciones de retroalimentación sonora y táctil, lo que la convierte en una excelente solución de interconexión para el enrutamiento interno de cables USB sin tener que preocuparse por que el enchufe se suelte durante el uso o el desplazamiento. Además, se ofrece una versión sellada y altamente confiable (IP65/IP67) para entornos difíciles y hostiles.

460MB

índice de transmisión de datos por segundo

40N

fuerza de retención

IP67

nivel de protección

Características

  • USB 2.0 estándar, sistema de conexión USB tipo A y B
  • Solución IP20 robusta e IP67 sellada
  • Mecanismo de bloqueo integrado que proporciona una excelente resistencia de bloqueo fuerte
  • Bloqueo secundario por resorte metálico que logra una mayor resistencia de bloqueo
  • Opción de receptáculo tipo pasante disponible
  • Función sonora de bloqueo por bayoneta que proporciona conexiones confiables en entornos hostiles
  • Interconexión de acoplamiento con los receptáculos USB tipo A existentes
  • Receptáculo de mamparo con montaje en el recorte exterior o interior del panel
  • Receptáculos con cubierta de protección integrada

Aplicaciones

  • Automatización de fábricas a nivel industrial
  • Impresoras y equipos de diagnóstico industriales
  • Soluciones de PC industriales, PLC
  • Sistemas de redes de datos industriales
  • Gabinetes y unidades de control industriales
  • Funciones de movimiento y control, inversores y robótica
  • Sistemas Fieldbus