Conectores AMP+ HVP 1100 para sistemas de dispositivos de vehículos eléctricos
Movilidad eléctrica potenciada. El sistema de conectores de alto voltaje AMP+ HVP 1100 de TE Connectivity (TE) está diseñado para ofrecer flexibilidad con una amplia gama de opciones para aplicaciones de dispositivos de vehículos híbridos y eléctricos.
300A
Capacidad de carga de corriente de hasta 300A a 85 °C con cable revestido de 70 mm²
95mm²
Amplia gama de cables de 35 a 95 mm²
125°C
Rango de temperatura: de -40 °C a 125 °C
Los conectores altamente variables permiten que haya electromovilidad en su diseño. El sistema de interconexión de alto voltaje AMP+ HVP 1100 de TE está diseñado para ofrecer flexibilidad con una amplia gama de opciones para aplicaciones de dispositivos de vehículos híbridos y eléctricos. Los conectores y cabezales con protección para los dedos y a prueba de contacto de una posición y de alta corriente proporcionan un HVIL interno integrado que permite la optimización del tamaño del paquete y la flexibilidad de enrutamiento. Los conectores y cabezales tienen una capacidad de carga de corriente de hasta 300A a 85 °C con cable revestido de 70 mm² y una gama de cables de 35 mm² a 95 mm². Los conectores también proporcionan un diseño de bloqueo sin palanca que optimiza el tamaño de los paquetes y ofrece un desenganche de dos etapas para una funcionalidad HVIL efectiva. Los conectores de alto voltaje AMP+ HVP 1100 tienen un cabezal común para conectores de acoplamiento de 90° y 180°.

Empiece a diseñar
Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y comenzar a diseñar sistemas de conectores, como la serie AMP+ HVP 1100, hoy mismo.

Aplicaciones
- Batería
- Inversor
- Unidad de distribución de energía de alto voltaje
Funciones
- Protección para los dedos a prueba de contacto
- Desenganche de dos etapas para una funcionalidad HVIL efectiva
- Accionamiento por dedo
- No se requiere ninguna herramienta para desacoplar
- Amplia gama de cables (de 35 a 95 mm²)
- USCAR-2, compatible con USCAR-37
- Probado en hasta 50 ciclos de acoplamiento
- Sellado
- Múltiples opciones de codificación (hasta 6)
Mecánico
- Terminal: pin y receptáculo de 11 mm
- Rango del alambre: alambre blindado individual de 50 a 70 mm²
- Estilo de enganche: dos etapas, accionado con el dedo
- HVIL: Integrado, interno
- CPA disponible
Electricidad
- Clasificación de voltaje: hasta 750 VCC
- Clasificación de corriente: hasta 300A a 85 °C con cable revestido de 70 mm²
- Rango de temperatura: de -40 °C a 125 °C
- Revestimiento: 360° del alambre al dispositivo
- Clasificación IP: Acoplado: IP67, IP6k9k
- Sin acoplar: IP2XB
Normas y especificaciones
- USCAR-2 Rev. 5
- USCAR 37
- Validación: 501-101362 Rev. A
- Especificación del producto: 108-101203
- Especificación de la aplicación: 114-101010