![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/hva-280.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sistema de interconexión de alto voltaje AMP+ HVA 280, para aplicaciones de corriente baja-media
Optimice las opciones. El sistema de interconexión de alto voltaje y baja corriente AMP+ HVA 280 de TE Connectivity (TE) ofrece miles de posibilidades de diseño, flexibilidad de enrutamiento y eficiencias de fabricación.
2.8mm
2,8 mm MCP, 064 terminales MQS
850V
Clasificación de voltaje: alambre blindado individual de hasta 600 V. Alambre multifilar de hasta 850 V
40A
Nominal para hasta 40 A* de corriente a 85 °C
El diseño único permite mejorar la capacidad de fabricación y el embalaje. El sistema de interconexión de alto voltaje AMP+ HVA 280 de TE incluye enchufes y cabezales de corriente baja-media de dos o tres posiciones con protección para los dedos y a prueba de contacto diseñados para ofrecer una excelente flexibilidad en aplicaciones de dispositivos de vehículos híbridos y eléctricos. El sistema de conectores proporciona múltiples opciones de enganche y un HVIL interno integrado, lo que permite la optimización del tamaño del paquete y la flexibilidad de enrutamiento.
Además, la familia de productos HVA 280 incluye un diseño de cabezal discreto exclusivo de la industria que mejora la eficiencia de empaque y fabricación con un sujetador flotante de dos fases que crea seguridad en el sistema. La familia HVA 280 ofrece más de 3000 opciones combinadas, proporcionando soluciones para una amplia variedad de aplicaciones de dispositivos y arnés de alambres, como baterías, convertidor CC/CC, cargador integrado, cabezal eléctrico y distribución de energía de alto voltaje.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Aplicaciones
- Batería
- Conversor de CC/CC
- Cargador integrado
- Calentador eléctrico
- Aire acondicionado eléctrico
- Dirección asistida eléctrica
- Distribución de energía de alto voltaje
Mecánico
- Terminal: 2,8 mm MCP, 064 MQS
- Rango de alambre: 2 mm² a 4 mm2 alambre blindado individual o multifilar
- Estilo de enganche: dos fases, accionamiento por herramienta o por dedo
- HVIL: Integrado, interno
- CPA disponible
- Tapa en línea con HVIL
Aspectos eléctricos
- Clasificación de voltaje: alambre blindado individual de hasta 600 V. Alambre multifilar de hasta 850 V
- Clasificación actual: hasta 40 A* a 85 °C
- Rango de temperatura: de -40 °C a 140 °C
- Revestimiento: 360° del alambre al dispositivo
- Clasificación IP: Acoplado: IP67, IP6k9k. Sin acoplar: IP2xb
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Alambre blindado individual de 2 posiciones
Opciones | Enchufe de referencia P/N | Cabezal de acople de referencia P/N | Acople de referencia en línea P/N | Especificación de la aplicación |
---|---|---|---|---|
Accionamiento por herramienta | 2103177 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13259 |
Accionamiento por dedo | 2103177 | 1587831-X 1587975-X; 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13259 |
*Carcasa interior
Alambre multifilar de 2 posiciones con revestimiento
HVIL derivado y HVIL pasante
Opciones | Enchufe de referencia P/N | Cabezal de acople de referencia P/N | Acople de referencia en línea P/N | Especificación de la aplicación |
---|---|---|---|---|
HVIL derivado | ||||
Accionamiento por herramienta | 2103014 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13305 |
Accionamiento por dedo | 2103014 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13305 |
Pasante | ||||
Accionamiento por herramienta | 2103163 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13310 |
Accionamiento por dedo | 2103163 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13310 |
Alambre multifilar de 3 posiciones con revestimiento
Opciones | Enchufe de referencia P/N | Cabezal de acople de referencia P/N | Acople de referencia en línea P/N | Especificación de la aplicación |
---|---|---|---|---|
Accionamiento por herramienta | 2103197 | 1587973-X 2103247-X (2103321-X*) 2103340/46-1 (2103321-X*) |
N/A |
114-13253 |
*Carcasa interior
Enchufe inteligente
Opciones | Enchufe de referencia P/N | Cabezal de acople de referencia P/N | Acople de referencia en línea P/N | Especificación de la aplicación |
---|---|---|---|---|
Accionamiento por dedo | 2103149 | 1587831-X 1587975-X; 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X* |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
N/A |
*Carcasa interior