Conectores, carcasas y contactos automotrices de alta confiabilidad
El sistema de interconexión de AMP MCP de TE Connectivity (TE) está diseñado para aplicaciones de energía electrónica y eléctrica en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales, así como para aplicaciones de vehículos fuera de carretera en entornos hostiles.
Conectores, carcasas y contactos automotrices de alta confiabilidad
El sistema de interconexión de AMP MCP de TE Connectivity (TE) está diseñado para aplicaciones de energía electrónica y eléctrica en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales, así como para aplicaciones de vehículos fuera de carretera en entornos hostiles.
2.8=6
Baja fuerza de acoplamiento del terminal (6 newtons)
48V
Material base con muy alta capacidad de carga de corriente
.2–16
Amplia gama de tamaños de cable de 0,2 mm2 a 16,00 mm2


Líneas de contacto AMP MCP
Los contactos del conector AMP MCP son diseños de receptáculo/lengüeta de dos piezas con propiedades eléctricas y mecánicas por separado. Este diseño admite una alta capacidad de carga de corriente, confiabilidad y altos niveles de vibración. Los contactos se adaptan a las necesidades del cliente para conexiones de alimentación en aplicaciones selladas y no selladas, aplicaciones de cable a cable y de cable a placa, y aplicaciones de alto voltaje o vibración más alta, y están disponibles con una amplia gama de conectores y cabezales. Para un proceso de terminación rápido y económico, las herramientas de aplicación de TE ofrecen una amplia gama de equipos de aplicación.
Características
- Alta carga vibratoria con múltiples puntos de contacto
- Amplia gama de tamaños de cable (desde 0,2 mm2 para terminales AMP MCP de 1500 hasta 16,0 mm2 para terminales AMP MCP de 9,5)
- Resorte de contacto protegido del diseño de caja cerrada y protección de sobrecarga del resorte de contacto
- Alta capacidad de corriente con material base CuNiSi
- Las versiones selladas utilizan un sello de un solo cable aplicado al cable antes del engarzado
- Rango de temperatura del revestimiento de contacto de -40 °C a 150 °C
- Diseño de contacto LITEFORCE para una alta vibración y menos fuerza de inserción
- Rangos de acoplamiento de contacto a contacto de 10 a 100 ciclos
- Posibilidades de bloqueo secundario desde cuatro lados con lanzas de bloqueo protegidas


Tipos de contactos MCP

Carcasas y conectores
El sistema de conectores AMP MCP viene con carcasas de lengüetas y de receptáculos impermeables y con capacidad de resistencia frente a condiciones de vibración extrema. El sistema está diseñado para aplicaciones electrónicas y eléctricas en vehículos motorizados, donde las vibraciones y el estrés mecánico, a largo plazo, pueden afectar la calidad de las líneas de contacto. Disponible en versiones selladas y no selladas, incluidas las versiones híbridas compatibles con otros sistemas de conectores TE Connectivity como MCON o MQS para contactos de señal y alimentación.
Características
- Capacidad de CPA (aseguramiento de la posición del conector) para confiabilidad y seguridad
- Alta resistencia a las vibraciones
- Conectores pequeños con sujetadores integrales
- Conectores grandes con bloqueos de palanca
- Dispositivo de bloqueo secundario integrado que se entrega en la posición de prebloqueo
- Conectores sellados y no sellados de cable a cable, de cable a placa y de cable a dispositivo
- El diseño incorpora polarización mecánica
- Disponible en combinaciones de múltiples posiciones para 1 hasta 100
- Versiones híbridas compatibles con MCON y MQS para contactos de señal y alimentación
- Codificación por color disponible para evitar un acoplamiento inadecuado



Tipos de conectores MCP

CABEZALES AMP MCP
Los cabezales de PCB de grado automotriz AMP MCP admiten una potencia baja a media y se ofrecen en múltiples configuraciones y están diseñados para aplicaciones de energía eléctrica y eléctrica en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales, así como en aplicaciones de vehículos todoterreno en entornos hostiles. Nuestras tecnologías de vanguardia como el sistema de “ajuste a presión”, la innovadora tecnología de zona de inserción y el enchapado de riesgo ultra bajo, además de las máquinas de sellado confiables, permiten una gran eficiencia de fabricación y sin soldadura. A nuestros cabezales se les realiza una verificación previa con nuestras tecnologías de terminales, las cuales proporcionan soluciones integrales que eliminan los problemas de compatibilidad y el riesgo de interrupción de la fabricación.
Características
- Compatibilidad con prácticamente todas las aplicaciones automotrices para entornos hostiles
- Tecnologías complementarias de ajuste a presión y de riesgo ultra bajo para deformaciones de enchapado y terminales con verificación previa
- Diseño y fabricación originales de grado automotriz
- Garantía de calidad y estándares de grado automotriz y cumplimiento de orden internacional
- Capacidades de diseño y fabricación de orden internacional


TIPOS DE CABEZALES

Aplicaciones de AMP MCP