![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-hems-charging-inlet-470x445.jpg)
Conectores para una carga segura y rápida
Como parte de nuestra gama HIVONEX, ofrecemos tres tipos de tomas de carga. Sistemas de carga combinados 1 y 2 (CCS1 y CCS2) para los mercados europeo, norteamericano y japonés, y tomas de carga GB DC para el mercado chino. Con nuestras tomas de carga HIVONEX, tus vehículos industriales y comerciales híbridos y eléctricos se cargan de una manera rápida y segura, lo que garantiza la robustez que tus clientes requieren.
Las tomas de carga CCS1, CC2 y GB DC forman parte de nuestra gama HIVONEX
Nuestras tomas de carga, parte de la gama HIVONEX, son modulares, por lo que puedes personalizar el producto conforme a tus requisitos específicos. Con salidas de cable hacia el lado izquierdo o el derecho, estos conectores se adaptan a tu diseño, no al contrario. Con capacidad para 10,000 ciclos de acoplamiento, mientras cargan a 32 A (a 250 V de CA), y a 250 A (1000 V de CC), estas tomas de carga están diseñadas específicamente para los rigurosos requisitos de los vehículos industriales y comerciales. Esto significa tamaños de cable más grandes que los habituales en el mercado automotriz: CC de 70 mm²/PE de 25 mm²/CA de 6 mm².
La detección precisa y rápida de la temperatura es muy importante en las tomas de carga para proteger al usuario final, pero también para suministrar la máxima potencia de carga a la batería. Integramos sensores de temperatura PT1000 en nuestras tomas de carga, ya que el enchufe de carga debe permanecer por debajo de los 90 °C para proteger a los consumidores que se encuentren en la zona y la detección precisa de la temperatura permitirá que el sistema maximice el tiempo de carga.
El actuador integrado evita que el enchufe se separe de la toma hasta que finalice el ciclo de carga.
Las tomas de carga HIVONEX CCS1 y CCS2 pueden equiparse con tapas protectoras opcionales para ayudar a evitar la entrada de residuos y pulverización a alta presión. La opción del indicador de carga LED está disponible para que el usuario final pueda percatarse, de una manera fácil y rápida, de cuando el vehículo se está cargando.
Nuestras tomas de carga están disponibles en kits y conjuntos de cables pigtail (longitudes de 1.5 m o 3 m) para facilitar la cadena de suministro y los procesos de fabricación.
Ventajas clave de las tomas de carga
Diseño modular con cables que salen hacia el lado izquierdo y derecho, junto con indicadores de carga LED opcionales y solapas protectoras a presión
Características específicas de vehículos industriales y comerciales capaces de soportar 10,000 ciclos de acoplamiento mientras se cargan a 250 VCA y 1000 VCC
Conveniencia de la cadena de suministro con kits y conjuntos de cables pigtail disponibles en longitudes de 1.5 m y 3 m
Conectores y soluciones de carga HIVONEX (inglés)
Descarga nuestra ficha técnica para obtener más información sobre nuestras tomas de carga
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Conectores y soluciones de carga HIVONEX
Nuestra amplia gama HIVONEX incluye soluciones modulares, adaptables y de mucha potecia para cada aplicación de alta tensión, en todas las etapas del ciclo de vida de la movilidad eléctrica, hoy y mañana. Décadas de experiencia y de conocimientos en ingeniería respaldan cada solución.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)