![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut-uscar-hero-product-master-470x446px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores para estándares USCAR 30
Los conectores de TE Connectivity (TE) para las especificaciones USCAR 30 mejoran la transmisión de datos de alta velocidad en aplicaciones de infoentretenimiento, incluidas pantallas, módulos y conexiones USB. Los conectores se pueden agrupar con hasta 3 cabezales, lo que reduce los componentes de colocación durante el montaje y la huella de PCB. Los conectores de alta velocidad son compatibles con los conjuntos que se aceptan en la industria y los enchufes de acoplamiento son fáciles de distinguir gracias a la codificación por colores. Los conectores están calificados para los requisitos del protocolo USB 2.0 y funcionan a un rango de temperatura de entre -40 °C y +85 °C (+105 °C opcional). El sistema brinda compatibilidad para velocidades de transmisión de datos USB y LVDS y es apto para su uso en el robusto entorno automotriz.
Características del producto
Conectores para estándares USCAR 30
Los conectores de TE para las normas USCAR30 son un sistema de conexión blindado para protocolos de tipo USB 2.0:
- Capacidad para agrupar hasta 3 cabezales
- Menor cantidad de componentes para colocación durante el montaje
- Huella de la PCB más pequeña
- Capacidad para soldadura por reflujo hasta 260 °C
- Redundancia de cualquier proceso de soldadura adicional
- Mini B está protegido contra daños durante el acoplamiento y desacoplamiento
- Compatibilidad con los conjuntos que se aceptan en la industria
- Flexibilidad de enrutamiento en vehículos para entornos agresivos de empaque
- Enchufes de acoplamiento fáciles de distinguir en función del código por color
Estándares y compatibilidad
Conectores para estándares USCAR 30
- Piezas compatibles con el protocolo USB 2.0, las especificaciones SAE/USCAR y la norma LVDS (limitadas)
- GMW 3191 (solo extractos)
- Especificación del producto de TE: 108-94286
- Especificación de la aplicación de TE: 114-94128
-40°C
con clasificación para los requisitos estándar del protocolo USB 2.0.
+85°C
rango de temperatura entre -40 °C y +85 °C (+105 °C opcional).
Aplicaciones
Conectores para estándares USCAR 30
- Pantallas
- Módulos de puerta de enlace
- Conexiones USB
- Pantallas en el asiento trasero
- Entretenimiento en el asiento trasero