Conectores de enlace de alta velocidad (HSL) 0.50
Los conectores de enlace de alta velocidad (HSL) 0.50 de TE Connectivity (TE) proporcionan transmisión de datos de alta velocidad dentro de los vehículos de pasajeros. Los conectores totalmente blindados están optimizados para EMI para evitar el mal funcionamiento de un número cada vez mayor de aplicaciones de infoentretenimiento dentro del vehículo. El diseño ultracompacto es uno de los más pequeños de la industria automotriz. Los conectores están disponibles con 6 codificaciones y admiten datos de hasta 1 Gbps.
Características del producto
Conectores de enlace de alta velocidad (HSL) 0.50
Los conectores de enlace de alta velocidad (HSL) 0.50 de TE combinan los “conocimientos” de la comunicación de datos con la solidez automotriz:
- Admite velocidades de datos de hasta 1 Gbps
- Protocolo USB 2.0 + Protocolo LVDS + Protocolo GVIF
- Versiones de 90° y 180°
- 6 codificaciones disponibles
- Contacto del receptáculo (contacto para engarzar automotriz) 0.50
- Ciclo de acoplamiento: hasta 20 ciclos
- Capacidad de soldadura por reflujo
- Diseño totalmente blindado
- Con optimización EMI
- Diseño compacto


Estándares y compatibilidad
Conectores de enlace de alta velocidad (HSL) 0.50
- Protocolo USB 2.0 + Protocolo LVDS + Protocolo GVIF
- Especificación del producto: cabezal 108-78743 (H) / cabezal 108-78895 (V)
- Especificación de la aplicación: conjunto del enchufe 114-5473 0.50/terminal 114-5397 0.50
- Hojas de instrucciones: 408-78007
- Cumple con la directiva RoHS
Los conectores de enlace de alta velocidad (HSL) 0.50 de TE proporcionan transmisión de datos de alta velocidad dentro de los vehículos de pasajeros. Los conectores están disponibles con 6 codificaciones y admiten datos de hasta 1 Gbps.
Aplicaciones
Conectores de enlace de alta velocidad (HSL) 0.50
- Conexión USB
- Conexión de la pantalla
- Conexión de la cámara
- Conexión combinada