Conectores HDMI
Los conectores HDMI de receptáculo que ofrece TE Connectivity (TE) para la industria automotriz se diseñaron para proporcionar una transmisión de datos de alta velocidad y cumplir con las normas y los requisitos de los vehículos de pasajeros. Los conectores compactos presentan un diseño robusto que mejora la resistencia al impacto en comparación con las alternativas destinadas al consumo general. Los conectores HDMI E se optimizaron para las emisiones EMI con un diseño totalmente apantallado. A medida que las conexiones de teléfonos inteligentes en los vehículos continúan en aumento, los conectores HDMI tipo E representan una excelente solución para conectar la transmisión de video de estos dispositivos. Los conectores ofrecen conectividad y son aptos para la conectividad de teléfonos inteligentes, conexiones de asientos traseros, transmisión de video con tecnología Blu-ray y puertos de consumo general.
Características del producto
HDMI E y HDMI A
Los sistemas de conectores HDMI de TE se ofrecen totalmente apantallados contra emisiones EMI y se optimizaron para cumplir con el protocolo HDMI:
- Se basan en la norma de interfaz HDMI.
- Ofrecen compatibilidad total con los requisitos HDMI.
Gama de productos:
- Conjuntos de cabezales y cables (Tipo E-A, E-E).
- Tipo-E: conexión en línea para necesidades de automoción.
- Tipo-A: conexión para el consumidor.
- Se puede utilizar un máximo de 5 m.
El conector TE HDMI tipo E está diseñado para aplicaciones automotrices y es compatible con la especificación HDMI tipo E. Tiene una estructura con resistencia a la vibración y a los golpes en comparación con los productos HDMI de consumo.
Aplicaciones
Conectores HDMI
- Conectividad para teléfonos inteligentes
- Conexiones para los asientos traseros
- Transmisión de video con tecnología Blu-ray
- Puertos de consumo