Solución de cabezal CEE sellada lista para usar para gabinetes DEUTSCH PCB
Nuestros cabezales EEC con interfaz TNC/SMA son una solución sólida y sellada a prueba de factores ambientales para aplicaciones de placas de circuito impreso. Ofrecen una interfaz para conectores DEUTSCH DTM de 12 posiciones y una segunda interfaz para conectores coaxiales TNC o SMA sellados. Estas interfaces TNC/SMA están en un cable que se puede conectar convenientemente a cualquier parte de la PCB para maximizar el diseño de la PCB y el rastreo de la señal coaxial. Junto con los gabinetes DEUTSCH PCB, proporcionan una solución sellada lista para usar y permiten el desarrollo de electrónica y controladores personalizados.
Características del producto:
Especificaciones para los cabezales EEC con interfaz TNC/SMA
- Solución sólida y sellada para aplicaciones de placas de circuito impreso
- Interfaz DEUTSCH DTM de 12 posiciones con 4 opciones de clave
- Interfaz coaxial TNC o SMA sellada
- Interfaz de cable UMCC a PCB
- Acoplamientos con gabinetes DEUTSCH PCB
- Solución lista para usar que mejora el desarrollo de electrónica y controladores personalizados